Akva Lux II, Tipas 2, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: PTC2+P
004U8243
Produkto tipas: Akva Lux II, Tipas 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
004U8243
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 463 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 463 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Galia [kW] | 57.0 kW |
| Gaubto medžiaga | Polypropylene |
| Gaubto pasirinkimas | White-lacquered steel sheet |
| Gylis be gaubto [mm] | 190 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 210 mm |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Izoliavimo medžiaga | Polypropylene |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Pasirenkama |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | PTC2+P |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV HEX tipas | XB06H-1 26 |
| Material Description | Akva Lux II Vandvarmer H26 ISOL |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II, Type 1 |
| Namų ūkių skaičius [Maks.] | 2 |
| Namų ūkių skaičius [Min.] | 1 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 370 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 570 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 570 mm |
| Pastabos | Insulated Flatstations |
| Plotis be gaubto [mm] | 306 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 310 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Akva Lux II |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 2 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 2.0 bar |
| Savybės | Akva Lux II tipas 1 (XB 06H-1-26), be gaubto |
| Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar] | 38 bar |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integrated in control valve |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 110 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 9.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 9 Kilogram |
| Tūris | 35.784 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162526835 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |