Akva Les II, Tipas 3, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: PTC2+P
145G0055
Produkto tipas: Akva Les II, Tipas 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145G0055
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 463 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 463 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Galia [kW] | 62.0 kW |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Gylis be gaubto [mm] | 190 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 210 mm |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Izoliavimo medžiaga | Polypropylene |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Pasirenkama |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | PTC2+P |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV galia [kW] [Max] | 41 kW |
| KV galia [kW] [Min] | 22 kW |
| KV HEX tipas | XB06H+-1 60 |
| Material Description | Akva Les II Vandvarmer H+60 AVE ISO m/K |
| Material Description (Short Te | Akva Les II, Type 3 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 210 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 345 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 480 mm |
| Plotis be gaubto [mm] | 306 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 310 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Akva Les II |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 3 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 2.0 bar |
| Savybės | Akva Les II Vandvarmer H+60 AVE |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integrated in control valve |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 110 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 9.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 9 Kilogram |
| Tūris | 38.088 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |