Danfoss logo
VXi Solo H (A237)-product-category

VXi Solo H (A237)

Visiškai izoliuotas šilumos punktas individualiems namams, kotedžams ir sublokuotiems namams bei butams.

Features and benefits

  • Šilumos punktas individualiems namams
  • Nepriklausomas šildymas
  • Visiškai izoliuotas, užtikrinantis labai mažus šilumos nuostolius
  • Elektroninis temperatūros reguliatorius ECL 310/A230
  • Galia: 20-30 kW Š, 15 kW GŠ
  • Ekonomiškas cirkuliacinis siurblys
  • Minimalūs montavimo vietos reikalavimai
  • Vamzdžiai ir plokštelinis šilumokaitis pagaminti iš nerūdijančio plieno
  • Vamzdžio jungimo vietos šilumos punkto viršuje ir apačioje