VXe Solo H (A237), Tipas 1
145F4440
Produkto tipas: VXe Solo H (A237), Tipas 1, 16 bar, 120 °C
145F4440
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Aukštis be gaubto [mm] | 785 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 785 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Galia [kW] | 20.0 kW |
| Gaubto medžiaga | Polypropylene |
| Gylis be gaubto [mm] | 315 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 315 mm |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Izoliavimo medžiaga | Polypropylene |
| Material Description | VXe Solo H, type 1, ECL310/A237 |
| Material Description (Short Te | VXe Solo H, Type 1 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 6 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Plotis be gaubto [mm] | 550 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 550 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | VXe Solo H (A237) |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 1 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | VXe Solo H, ECL310/A237, Type 1 |
| Šildymo galia [kW] | 20 kW |
| Šildymo HEX tipas | XB06H-1 26 |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| Šildymo siurblio tipas | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Šildymo sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 / A237 |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integrated in control valve |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 120 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 38 Kilogram |
| Grynasis svoris | 36 Kilogram |
| Tūris | 173.91 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424284879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |