Danfoss logo
VXe Solo H OP HT

VXe Solo H OP HT, without key, Tipas 2, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310

145F4480

Produkto tipas: VXe Solo H OP HT, without key, Tipas 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating
Aukštis be gaubto [mm]820 mm
Aukštis su gaubtu [mm]820 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisDN 15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Galia [kW]47.0 kW
Gaubto medžiagaPolypropylene
Gylis be gaubto [mm]315 mm
Gylis su gaubtu [mm]315 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
Izoliavimo medžiagaPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Material Description (Short TeVXe Solo H OP HT, Type 2
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]25 bar
Plotis be gaubto [mm]550 mm
Plotis su gaubtu [mm]550 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasVXe Solo H OP HT, without key
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Šildymo galia [kW]47 kW
Šildymo HEX tipasXB06H-1 40
Šildymo jungčių matmuo1"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdžio dydisØ22
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegrated in control valve
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]130 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris39 Kilogram
Grynasis svoris37 Kilogram
Tūris171.616 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424659745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm