Danfoss logo
 VX_Solo_22_H_OP_145G4709_w_cover

VX Solo 22 H OP (P330), Tipas 3

145G4709

Produkto tipas: VX Solo 22 H OP (P330), Tipas 3, 16 bar, 120 °C

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating
Aukštis be gaubto [mm]1037 mm
Aukštis su gaubtu [mm]1037 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gylis be gaubto [mm]385 mm
Gylis su gaubtu [mm]400 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 20
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
Izoliavimo medžiagaEPDM
Material DescriptionVX Solo22H OP ECL310/P330 75kW Sonometer
Material Description (Short TeVX Solo22H OP, ECL310/P330, 75kW, HM
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Plotis be gaubto [mm]545 mm
Plotis su gaubtu [mm]600 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasVX Solo 22 H OP (P330)
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šildymo HEX tipasXB37M-1 50
Šildymo jungčių matmuo1"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310 / P330
Šildymo vamzdžio dydisØ22
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegrated in control valve
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris52 Kilogram
Grynasis svoris50 Kilogram
Tūris390.142 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162533291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm