Unistat 1016A LT, Tipas 1, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310
148L2302
Produkto tipas: Unistat 1016A LT, Tipas 1, 16 bar, 100 °C, ECL 310
148L2302
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Aukštis be gaubto [mm] | 870 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 870 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Galia [kW] | 16.0 kW |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Gylis be gaubto [mm] | 337 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 337 mm |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | 1016A 16kW LT OR 12bar Sono 1,5 |
| Material Description (Short Te | Unistat 1016A, 16kW LT, Sono 1,5 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 6 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Plotis be gaubto [mm] | 490 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 490 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Unistat 1016A LT |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 1 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Unistat 1016A 16kW LT OR 12bar with HM |
| Šildymo HEX tipas | XB06H-1 16 |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integrated in control valve |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 100 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 40 Kilogram |
| Grynasis svoris | 40 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |