Danfoss logo
VX-Split Apumpe

Termix VX, Tipas 1, Šildymo valdiklio pavadinimas: AVTB

IS995006

Produkto tipas: Termix VX, Tipas 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating
Aukštis be gaubto [mm]750 mm
Aukštis su gaubtu [mm]800 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Gylis be gaubto [mm]370 mm
Gylis su gaubtu [mm]430 mm
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTENGIGRIND VX-6 P6 50
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]505 mm
Plotis su gaubtu [mm]540 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix VX
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsVX-6 T24 Island P5 50 AVTB 15 - 30-100°C
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTENGIGRIND VX-6 P6 50
SCIP dokumentacijos Nr.e07e68ef-574e-4dea-839c-403044eed2e2
Šildymo HEX tipasT24-1 50 G3/4"*20 H
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasTermostatinis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasAVTB
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris30 Kilogram
Grynasis svoris29 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706560358005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm