Danfoss logo
VX T24 Snow melting m/AVTB 10

Termix VX Snowmelting, Tipas 1, Šildymo valdiklio pavadinimas: AVTB

IS99501040

Produkto tipas: Termix VX Snowmelting, Tipas 1, 10 bar, 110 °C, AVTB

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating
Aukštis be gaubto [mm]790 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto pasirinkimasBe
Gylis be gaubto [mm]400 mm
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
HEX šildymo lituotiBrazed copper
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Plotis be gaubto [mm]565 mm
Charakteristika
Vertė
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix VX Snowmelting
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsVX T24 Snow melting m/AVTB 10
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW
SCIP dokumentacijos Nr.36fa06a7-0148-4bb0-99a3-deca480ed721
Šildymo HEX tipasT24-1 24 G3/4"*20 H
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasTermostatinis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasAVTB
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.01 Kilogram
Grynasis svoris0.01 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm