Danfoss logo
Termix CS 32/40 VX Snowmelting 144H2687, 144H2467

Termix VX Snowmelting, Tipas 1, Šildymo valdiklio pavadinimas: AVTB

144H2687

Produkto tipas: Termix VX Snowmelting, Tipas 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating
Aukštis be gaubto [mm]1000 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1 1/4"
CŠ sujungimo tipasSriegis
CŠ vamzdžio dydisDN32
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto pasirinkimasBe
Gylis be gaubto [mm]450 mm
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix CS 32/40 VX Snowmelting
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Charakteristika
Vertė
Plotis be gaubto [mm]1150 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix VX Snowmelting
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsTermix CS 32/40 VX Snowmelting
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTermix CS 32/40 VX Snowmelting
SCIP dokumentacijos Nr.cafa0e07-c8f4-41c2-af06-33a7e969163a
Šildymo HEX tipasXB59M-1 40 G2"*50 H
Šildymo jungčių matmuo1 1/2"
Šildymo reguliavimo tipasTermostatinis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasAVTB
Šildymo vamzdžio dydisDN40
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris90 Kilogram
Grynasis svoris89 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706561549655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm