Danfoss logo
Compactstation VX

Termix VX Compact 28, Tipas 1, Šildymo valdiklio pavadinimas: AVTB

144H2548

Produkto tipas: Termix VX Compact 28, Tipas 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating
Aukštis be gaubto [mm]970 mm
Aukštis su gaubtu [mm]970 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuoG1"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ28
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasBe
Gylis be gaubto [mm]420 mm
Gylis su gaubtu [mm]522 mm
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]5.5 m³/h
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompactstation VX 28-T
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]620 mm
Plotis su gaubtu [mm]640 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix VX Compact 28
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsCompactstation VX 28-T
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasCompactstation VX 28-T
SCIP dokumentacijos Nr.94ec5ad5-d9c6-42b8-a14e-57ab9c8da3f5
Šildymo HEX tipasT137H-1 70 G1"*20 H
Šildymo jungčių matmuo1"
Šildymo reguliavimo tipasTermostatinis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasAVTB
Šildymo vamzdžio dydisØ28
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris70 Kilogram
Grynasis svoris65 Kilogram
Tūris0.144 Cubic meter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706561474346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm