Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Tipas 2, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310

144H3992

Produkto tipas: Termix Compact 28 VX-FI, Tipas 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating
Aukštis be gaubto [mm]890 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ28
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto pasirinkimasBe
Gylis be gaubto [mm]400 mm
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasNo Controller
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasWithout
Material DescriptionCompact 28 VX-FI H OP Typ 2
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]905 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix Compact 28 VX-FI
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsCompact 28 VX-FI H OP Typ 2
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasCompact 28 VX-FI H OP Typ 2
SCIP dokumentacijos Nr.3196b071-71d9-4a5d-b093-2ab74a800001
Šildymo HEX tipasT137H-1 30 G1"*20 H
Šildymo jungčių matmuo1"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdžio dydisØ28
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris60 Kilogram
Grynasis svoris59 Kilogram
Tūris322.18 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715628333311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm