Danfoss logo
DSP1 SMALL

Šilumos punktai, DSP1 SMALL, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310

146B2970

DSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE FBH

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating
Aukštis be gaubto [mm]1405 mm
Aukštis su gaubtu [mm]1405 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisDN20
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]100 °C
Delta P antrinis [bar.] [Maks.]0.48 bar
Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.]0.55 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Galia [kW]16.0 kW
Gaubto medžiagaLakštinis metalas
Gaubto pasirinkimasTaip
Grindų šildymo kontūras – siurblio prekės ženklasGrundfos
Grindų šildymo kontūras – siurblio tipasUPM3 AUTOL 15-70
Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius1
Gylis be gaubto [mm]324 mm
Gylis su gaubtu [mm]333 mm
HEX šildymo išardomi1.4404
HEX šildymo lituotiBrazed copper
Jutiklio tipo šilumos matuoklisgilzė 6 mm
Kabelio izoliacinė medžiagaPU kietas putplastis
Kategorijos pavadinimasNepriklausomos šildymo sistemosšilumos punktai
KV buitinėms reikmėms siurblio prekės ženklasGrundfos
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasvidinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisDN20
KV siurblio tipasUPM3 AUTOL 15-70
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionDSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE FBH
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
PED kategorija§ 4.3
Plotis be gaubto [mm]490 mm
Plotis su gaubtu [mm]490 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėTop & Bottom
Product line32
Produkto tipasDSP1 SMALL
Produktų grupėŠilumos punktai
Punkto versija16kW, LT, HE , TWE, FBH
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsDSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE FBH
Šildymo HEX tipasXB06H-1-16
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo kontūrų skaičius1
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo siurblio prekės ženklasGrundfos
Šildymo siurblio tipasUPM3 AUTO L 15-70
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdžio dydisDN20
Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.]1 bar
Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.]3 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]12 bar
Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.]1.40 m³/h
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]0.70 m³/h
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]100 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris70 Kilogram
Grynasis svoris45 Kilogram
Tūris219.734 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162742815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm