Danfoss logo
DSP1 SMALL

Šilumos punktai, DSP1 SMALL, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310

146B2966

DSP1 Small 16 kW LT I110 HE

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating
Aukštis be gaubto [mm]1405 mm
Aukštis su gaubtu [mm]1405 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisDN20
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]100 °C
Delta P antrinis [bar.] [Maks.]0.48 bar
Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.]0.55 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Galia [kW]16.0 kW
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto medžiagaLakštinis metalas
Gaubto pasirinkimasTaip
Gylis be gaubto [mm]324 mm
Gylis su gaubtu [mm]333 mm
HEX šildymo išardomi1.4404
HEX šildymo lituotiBrazed copper
Jutiklio tipo šilumos matuoklisgilzė 6 mm
Kabelio izoliacinė medžiagaPU kietas putplastis
Kategorijos pavadinimasNepriklausomos šildymo sistemosšilumos punktai
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionDSP1 Small 16 kW LT I110 HE
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Charakteristika
Vertė
PED kategorija§ 4.3
Plotis be gaubto [mm]490 mm
Plotis su gaubtu [mm]490 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėTop
Product line32
Produkto tipasDSP1 SMALL
Produktų grupėŠilumos punktai
Punkto versija16kW, LT, HE
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsDSP1 Small 16 kW LT I110 HE
Šildymo HEX tipasXB06H-1-16
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo kontūrų skaičius1
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo siurblio prekės ženklasGrundfos
Šildymo siurblio tipasUPM3 AUTO L 15-70
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdžio dydisDN20
Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.]1 bar
Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.]3 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]12 bar
Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.]0.80 m³/h
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]0.70 m³/h
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]100 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris60 Kilogram
Grynasis svoris40 Kilogram
Tūris158.706 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162742853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm