Šilumos punktai, DSP1 SMALL, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310
146B2965
DSP1 Small 25 kW LT I110
146B2965
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Aukštis be gaubto [mm] | 1405 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 1405 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | DN20 |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Delta P antrinis [bar.] [Maks.] | 0.35 bar |
| Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.] | 0.59 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Galia [kW] | 25.0 kW |
| Gamintojo pavadinimas | Danfoss |
| Gaubto medžiaga | Lakštinis metalas |
| Gaubto pasirinkimas | Taip |
| Gylis be gaubto [mm] | 324 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 333 mm |
| HEX šildymo išardomi | 1.4404 |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| Jutiklio tipo šilumos matuoklis | gilzė 6 mm |
| Kabelio izoliacinė medžiaga | PU kietas putplastis |
| Kategorijos pavadinimas | Nepriklausomos šildymo sistemosšilumos punktai |
| Leistina temperatūra [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Material Description | DSP1 Small 25 kW LT I110 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 6 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CE |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Plotis be gaubto [mm] | 490 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 490 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Top |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | DSP1 SMALL |
| Produktų grupė | Šilumos punktai |
| Punkto versija | 25kW, LT |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | DSP1 Small 25 kW LT I110 |
| Šildymo HEX tipas | XB06H-1-36 |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo kontūrų skaičius | 1 |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 |
| Šildymo vamzdžio dydis | DN20 |
| Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.] | 1 bar |
| Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.] | 3 bar |
| Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.] | 12 bar |
| Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.] | 1.10 m³/h |
| Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.] | 1.00 m³/h |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 100 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 60 Kilogram |
| Grynasis svoris | 40 Kilogram |
| Tūris | 158.863 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742860 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |