Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Šilumos punktai, DSP1 MAXI, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310

861L0893

DSP1 MAXI-PD-02 HT S035

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating
Aukštis be gaubto [mm]1670 mm
Aukštis su gaubtu [mm]1670 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo42,4 mm
CŠ sujungimo tipassuvirinta
CŠ vamzdžio dydisDN32
Delta P antrinis [bar.] [Maks.]0.21 bar
Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.]0.54 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto pasirinkimasNe
Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius1
Gylis be gaubto [mm]750 mm
Gylis su gaubtu [mm]750 mm
HEX šildymo išardomi1.4404
HEX šildymo lituotiBrazed copper
Jutiklio tipo šilumos matuoklisgilzė 6 mm
Kabelio izoliacinė medžiagaPU kietas putplastis
Kategorijos pavadinimasNepriklausomos šildymo sistemosšilumos punktai
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-02 HT S035
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]25 bar
Pakuotės aukštis [mm]1900 mm
Pakuotės gylis [mm]800 mm
Charakteristika
Vertė
Pakuotės plotis [mm]1200 mm
PatvirtinimasCE
PED kategorijaI
Plotis be gaubto [mm]1150 mm
Plotis su gaubtu [mm]1150 mm
Prijungimo kryptisRight or left
Prijungimo kryptis, pirminėTop
Product line32
Produkto tipasDSP1 MAXI
Produktų grupėŠilumos punktai
Punkto versijaPD-02 HT S035
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsDSP1 MAXI-PD-02 HT S035
Šildymo HEX tipasXB12M-1-110
Šildymo jungčių matmuoDN32
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasFlanšas
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]1
Šildymo vamzdžio dydisDN32
Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.]16 bar
Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.]3 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]25 bar
Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.]6.20 m³/h
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]3.50 m³/h
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]140 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris115 Kilogram
Grynasis svoris115 Kilogram
Tūris1312.725 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162746080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm