Šilumos punktai, DSP1 MAXI, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310
861L0885
DSP1 MAXI-PD-02 HT I260
861L0885
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Aukštis be gaubto [mm] | 1670 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 1670 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 42,4 mm |
| CŠ sujungimo tipas | suvirinta |
| CŠ vamzdžio dydis | DN32 |
| Delta P antrinis [bar.] [Maks.] | 0.21 bar |
| Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.] | 0.54 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gamintojo pavadinimas | Danfoss |
| Gaubto pasirinkimas | Ne |
| Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius | 1 |
| Gylis be gaubto [mm] | 750 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 750 mm |
| HEX šildymo išardomi | 1.4404 |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| Jutiklio tipo šilumos matuoklis | mova 1/2 col. |
| Kabelio izoliacinė medžiaga | PU kietas putplastis |
| Kategorijos pavadinimas | Nepriklausomos šildymo sistemosšilumos punktai |
| Leistina temperatūra [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-02 HT I260 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 6 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 25 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 1900 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 800 mm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakuotės plotis [mm] | 1200 mm |
| Patvirtinimas | CE |
| PED kategorija | I |
| Plotis be gaubto [mm] | 1150 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 1150 mm |
| Prijungimo kryptis | Right or left |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Top |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | DSP1 MAXI |
| Produktų grupė | Šilumos punktai |
| Punkto versija | PD-02 HT I260 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | DSP1 MAXI-PD-02 HT I260 |
| Šildymo HEX tipas | XB12M-1-110 |
| Šildymo jungčių matmuo | DN32 |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo sujungimo tipas | Flanšas |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 |
| Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.] | 1 |
| Šildymo vamzdžio dydis | DN32 |
| Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.] | 16 bar |
| Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.] | 3 bar |
| Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.] | 25 bar |
| Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.] | 6.20 m³/h |
| Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.] | 3.50 m³/h |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 140 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 147 Kilogram |
| Grynasis svoris | 122 Kilogram |
| Tūris | 1312.725 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162746165 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |