Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Šilumos punktai, DSP1 MAXI, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310

146B5890

DSP1 MAXI-PD-31 HT S100

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating
Aukštis be gaubto [mm]1670 mm
Aukštis su gaubtu [mm]1670 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo60,3 mm
CŠ sujungimo tipassuvirinta
CŠ vamzdžio dydisDN50
Delta P antrinis [bar.] [Maks.]0.21 bar
Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.]0.57 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto pasirinkimasNe
Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius1
Gylis be gaubto [mm]750 mm
Gylis su gaubtu [mm]750 mm
HEX šildymo išardomi1.4404
HEX šildymo lituotiBrazed copper
Jutiklio tipo šilumos matuoklisgilzė 6 mm
Kabelio izoliacinė medžiagaPU kietas putplastis
Kategorijos pavadinimasNepriklausomos šildymo sistemosšilumos punktai
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-31 HT S100
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]25 bar
Pakuotės aukštis [mm]1900 mm
Pakuotės gylis [mm]800 mm
Charakteristika
Vertė
Pakuotės plotis [mm]1200 mm
PatvirtinimasCE
PED kategorijaI
Plotis be gaubto [mm]1150 mm
Plotis su gaubtu [mm]1150 mm
Prijungimo kryptisRight or left
Prijungimo kryptis, pirminėTop
Product line32
Produkto tipasDSP1 MAXI
Produktų grupėŠilumos punktai
Punkto versijaPD-31 HT S100
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsDSP1 MAXI-PD-31 HT S100
Šildymo HEX tipasXB59M-1-110
Šildymo jungčių matmuoDN65
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasFlanšas
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]1
Šildymo vamzdžio dydisDN65
Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.]16 bar
Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.]3 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]25 bar
Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.]15.80 m³/h
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]10.00 m³/h
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]140 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris180 Kilogram
Grynasis svoris160 Kilogram
Tūris1312.725 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162746233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm