Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Šilumos punktai, DSP MOD@, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310

200B0067

DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating
Aukštis be gaubto [mm]2175 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto medžiagaBe
Gaubto pasirinkimasNe
Gylis be gaubto [mm]1410 mm
HEX šildymo išardomi1.4404
HEX šildymo lituotiGasketed EPDM
Jutiklio tipo šilumos matuoklisgilzė 6 mm
Kategorijos pavadinimasNepriklausomos šildymo sistemosšilumos punktai
Konstrukcijapastatoma
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionDSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]16 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Charakteristika
Vertė
Plotis be gaubto [mm]3990 mm
Prijungimo kryptisViršus
Prijungimo kryptis, pirminėTop
Product line32
Produkto tipasDSP MOD@
Produktų grupėŠilumos punktai
SavybėsDSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdžio dydisDN100
Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.]12 bar
Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.]10 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]16 bar
Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.]46.10 m³/h
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]46.10 m³/h
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]50 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tvirtinimo standartasCE
UL markNo