Danfoss logo
DSP MOD@ single station for UK

Šilumos punktai, DSP MOD@, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310

200B0027

DSP1-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0194, 194 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating
Aukštis be gaubto [mm]1780 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ vamzdžio dydisDN40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto medžiagaBe
Gaubto pasirinkimasNe
Gylis be gaubto [mm]790 mm
HEX šildymo išardomi1.4404
HEX šildymo lituotiBrazed copper
Jutiklio tipo šilumos matuoklisgilzė 6 mm
Kategorijos pavadinimasNepriklausomos šildymo sistemosšilumos punktai
Konstrukcijapastatoma
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0194
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]16 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
Plotis su gaubtu [mm]2020 mm
Prijungimo kryptisViršus
Prijungimo kryptis, pirminėTop
Product line32
Produkto tipasDSP MOD@
Produktų grupėŠilumos punktai
SavybėsDSP1-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0194, 194 kW, ECL310, 16bar, 120°C
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdžio dydisDN40
Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.]12 bar
Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.]10 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]16 bar
Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.]5.64 m³/h
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]5.64 m³/h
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tvirtinimo standartasCE
UL markNo