Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Šilumos punktai, DSP MOD@, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310

200B0018

DSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN25-0667, 667 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating
Aukštis be gaubto [mm]1640 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuoDN65
CŠ sujungimo tipasFlanšas
CŠ vamzdžio dydisDN65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto medžiagaBe
Gaubto pasirinkimasNe
Gylis be gaubto [mm]1010 mm
HEX šildymo išardomi1.4404
HEX šildymo lituotiGasketed EPDM
Izoliavimo medžiagaPU kietos putos
Jutiklio tipo šilumos matuoklisgilzė 6 mm
Kategorijos pavadinimasNepriklausomos šildymo sistemosšilumos punktai
Konstrukcijapastatoma
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN25-0667
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]16 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]25 bar
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]2929 mm
Prijungimo kryptisViršus
Prijungimo kryptis, pirminėTop
Product line32
Produkto tipasDSP MOD@
Produktų grupėŠilumos punktai
SavybėsDSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN25-0667, 667 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
Šildymo jungčių matmuoDN80
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasFlanšas
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdžio dydisDN80
Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.]16 bar
Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.]16 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]25 bar
Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.]29.10 m³/h
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]19.40 m³/h
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tvirtinimo standartasCE
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Tūris5638.829 Liter