Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Šilumos punktai, DSP MOD@, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310

200B0015

DSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194, 194 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating
Aukštis be gaubto [mm]1640 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1 1/2"
CŠ sujungimo tipasSriegis
CŠ vamzdžio dydisDN40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto medžiagaBe
Gaubto pasirinkimasNe
Gylis be gaubto [mm]790 mm
HEX šildymo išardomi1.4404
HEX šildymo lituotiBrazed copper
Izoliavimo medžiagaPU kietos putos
Jutiklio tipo šilumos matuoklisgilzė 6 mm
Kategorijos pavadinimasNepriklausomos šildymo sistemosšilumos punktai
Konstrukcijapastatoma
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]16 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]25 bar
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]2020 mm
Prijungimo kryptisViršus
Prijungimo kryptis, pirminėTop
Product line32
Produkto tipasDSP MOD@
Produktų grupėŠilumos punktai
SavybėsDSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194, 194 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
Šildymo jungčių matmuo2"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasSriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdžio dydisDN50
Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.]16 bar
Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.]16 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]25 bar
Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.]8.46 m³/h
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]5.46 m³/h
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tvirtinimo standartasCE
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Tūris2449.553 Liter