Šilumos punktai, DSP MOD@, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310
200B0004
DSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
200B0004
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Aukštis be gaubto [mm] | 1640 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 2" |
| CŠ sujungimo tipas | Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gamintojo pavadinimas | Danfoss |
| Gaubto medžiaga | Be |
| Gaubto pasirinkimas | Ne |
| Gylis be gaubto [mm] | 860 mm |
| HEX šildymo išardomi | 1.4404 |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| Izoliavimo medžiaga | PU kietos putos |
| Jutiklio tipo šilumos matuoklis | gilzė 6 mm |
| Kategorijos pavadinimas | Nepriklausomos šildymo sistemosšilumos punktai |
| Konstrukcija | pastatoma |
| Leistina temperatūra [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Material Description | DSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 16 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis be gaubto [mm] | 2089 mm |
| Prijungimo kryptis | Viršus |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Top |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | DSP MOD@ |
| Produktų grupė | Šilumos punktai |
| Savybės | DSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C |
| Šildymo HEX tipas | XB12 |
| Šildymo jungčių matmuo | DN65 |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo sujungimo tipas | Flanšas |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 |
| Šildymo vamzdžio dydis | DN65 |
| Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.] | 12 bar |
| Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.] | 16 bar |
| Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.] | 16 bar |
| Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.] | 9.42 m³/h |
| Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.] | 6.28 m³/h |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 110 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tvirtinimo standartas | CE |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 5038.768 Liter |