Šilumos punktai, DSA1 WALL, 1F-1, 30 kW, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310
144B5000
DSA 1F-1 WALL
144B5000
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Aukštis be gaubto [mm] | 1200 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 1200 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cirkuliacinio vamzdžio dydis | DN15 |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | DN25 |
| CŠ sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | DN25 |
| Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.] | 0.47 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Galia [kW] | 30.0 kW |
| Gamintojo pavadinimas | Danfoss |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Gaubto pasirinkimas | Ne |
| Gylis be gaubto [mm] | 650 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 650 mm |
| HEX KV lydinys | 1.4404 |
| HEX KV lydmetalis | Varis |
| HEX šildymo išardomi | 1.4404 |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| Izoliavimo medžiaga | EPP |
| Kategorijos pavadinimas | Nepriklausomos šildymo sistemosšilumos punktai |
| Konstrukcija | Tvirtinama prie sienos |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Ne |
| Leistina temperatūra [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Material Description | DSA 1F-1 WALL |
| Namų ūkių skaičius [Maks.] | 2 |
| Namų ūkių skaičius [Min.] | 1 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakuotės aukštis [mm] | 800 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 800 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 1200 mm |
| Patvirtinimas | CE |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Plotis be gaubto [mm] | 650 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 650 mm |
| Prijungimo kryptis | Primary - Right or left, Secondary - Top |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Kairėn / dešinėn |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | DSA1 WALL |
| Produktų grupė | Šilumos punktai |
| Punkto versija | 1F-1 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | DSA 1F-1 WALL |
| Šildymo HEX tipas | XB37L-10 |
| Šildymo jungčių matmuo | DN25 |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| Šildymo siurblio tipas | Alpha 2L 25-60 |
| Šildymo sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 |
| Šildymo vamzdžio dydis | DN20 |
| Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.] | 12 bar |
| Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.] | 10 bar |
| Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.] | 16 bar |
| Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.] | 1.32 m³/h |
| Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.] | 0.49 m³/h |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 130 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 60 Kilogram |
| Grynasis svoris | 40 Kilogram |
| Tūris | 272.237 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162743362 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |