Danfoss logo
DSA HOME

Šilumos punktai, DSA1 HOME, 1F-2, 25 kW, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310

146B8011

DSA HOME 1F-2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating
Aukštis be gaubto [mm]810 mm
Aukštis su gaubtu [mm]810 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuoG3/4"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisDN20
Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.]11.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Galia [kW]25.0 kW
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasTaip
Gylis be gaubto [mm]350 mm
Gylis su gaubtu [mm]350 mm
HEX KV lydinys1.4404
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo išardomi1.4404
HEX šildymo lituotiBrazed copper
Izoliavimo medžiagaPU kietos putos ir EPP
Kategorijos pavadinimasNepriklausomos šildymo sistemosšilumos punktai
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaNe
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionDSA HOME 1F-2
Namų ūkių skaičius [Maks.]4
Namų ūkių skaičius [Min.]1
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]14 bar
Pakuotės aukštis [mm]800 mm
Charakteristika
Vertė
Pakuotės gylis [mm]800 mm
Pakuotės plotis [mm]1200 mm
PatvirtinimasCE
PED kategorija§ 4.3
Plotis be gaubto [mm]500 mm
Plotis su gaubtu [mm]510 mm
Prijungimo kryptisAukštyn
Prijungimo kryptis, pirminėKairėn / dešinėn
Product line32
Produkto tipasDSA1 HOME
Produktų grupėŠilumos punktai
Punkto versija1F-2
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsDSA HOME 1F-2
Šildymo HEX tipasXB06L-1-16
Šildymo jungčių matmuoG3/4"
Šildymo kontūrų skaičius1
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo siurblio prekės ženklasGrundfos
Šildymo siurblio tipasUPM3 AUTO 15-70
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdžio dydisDN20
Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.]10 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]14 bar
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]4.00 m³/h
TaikymasCentralizuotas šildymas
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]130 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris60 Kilogram
Grynasis svoris40 Kilogram
Tūris136.224 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162739549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm