Danfoss logo
DSA1 Mini Erlangen 2

Šilumos punktai, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.2, 100 kW

146B5738

Erlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating
Aukštis be gaubto [mm]1399 mm
Aukštis su gaubtu [mm]1399 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuoDN25
CŠ sujungimo tipasFlanšas
CŠ vamzdžio dydisDN20
Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.]0.51 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Galia [kW]100.0 kW
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto medžiagaEPP
Grindų šildymo kontūras – siurblio prekės ženklasGrundfos
Grindų šildymo kontūras – siurblio tipasMAGNA1 25-120
Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius1
Gylis be gaubto [mm]482 mm
Gylis su gaubtu [mm]482 mm
HEX šildymo išardomi1.4404
HEX šildymo lituotiBrazed copper
Izoliavimo medžiagaEPP
Jutiklio tipo šilumos matuoklistiesioginis
Kategorijos pavadinimasNepriklausomos šildymo sistemosšilumos punktai
KonstrukcijaTvirtinama prie sienos
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO100-H2WPER
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]25 bar
Pakuotės aukštis [mm]620 mm
Charakteristika
Vertė
Pakuotės gylis [mm]800 mm
Pakuotės plotis [mm]1200 mm
PatvirtinimasCE
PED kategorija§ 4.3
Plotis be gaubto [mm]1066 mm
Plotis su gaubtu [mm]1066 mm
Prijungimo kryptisLeft
Prijungimo kryptis, pirminėTop & Bottom
Product line32
Produkto tipasDSA 1 MINI
Produktų grupėŠilumos punktai
Punkto versijaErlangen, 13.2
SavybėsErlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Šildymo HEX tipasXB12L-1-26
Šildymo jungčių matmuoRp1 1/2"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]1
Šildymo vamzdžio dydisDN32
Slėgio perkryčio reguliatoriusįdėklas G3/4"x65mm
Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.]20 bar
Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.]3 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]22 bar
Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.]2.73 m³/h
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]1.22 m³/h
Srovė [A] [Maks.]2.0 A
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]130 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris70 Kilogram
Grynasis svoris50 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris730.803 Liter
EAN/UPC5715162739860