Danfoss logo
DSA1 MINI Stuttgart

Šilumos punktai, DSA 1 MINI, Stuttgart, 12.1, 60 kW

146B5711

Stuttgart_12.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating
Aukštis be gaubto [mm]1326 mm
Aukštis su gaubtu [mm]1326 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuoG1"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisDN20
Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.]0.47 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Galia [kW]60.0 kW
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto medžiagaEPP
Gylis be gaubto [mm]482 mm
Gylis su gaubtu [mm]482 mm
HEX šildymo išardomi1.4404
HEX šildymo lituotiBrazed copper
Izoliavimo medžiagaEPP
Jutiklio tipo šilumos matuoklistiesioginis
Kategorijos pavadinimasNepriklausomos šildymo sistemosšilumos punktai
KonstrukcijaTvirtinama prie sienos
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB060-H1WSS_
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]25 bar
Pakuotės aukštis [mm]620 mm
Pakuotės gylis [mm]800 mm
Pakuotės plotis [mm]1200 mm
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
PED kategorija§ 4.3
Plotis be gaubto [mm]900 mm
Plotis su gaubtu [mm]900 mm
Prijungimo kryptisLeft
Prijungimo kryptis, pirminėTop & Bottom
Product line32
Produkto tipasDSA 1 MINI
Produktų grupėŠilumos punktai
Punkto versijaStuttgart, 12.1
SavybėsStuttgart_12.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Šildymo HEX tipasXB12M-1-36
Šildymo jungčių matmuoRp1"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]1
Šildymo vamzdžio dydisDN25
Slėgio perkryčio reguliatoriusAVQM
Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.]20 bar
Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.]3 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]25 bar
Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.]2.57 m³/h
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]0.97 m³/h
Srovė [A] [Maks.]2.0 A
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]130 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris70 Kilogram
Grynasis svoris50 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris615.053 Liter
EAN/UPC5715162740095