Danfoss logo
DSA1 MINI Ilmenau

Šilumos punktai, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.2, 25 kW

146B5691

Ilmenau_10.2_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating
Aukštis be gaubto [mm]830 mm
Aukštis su gaubtu [mm]830 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo26,9x2,3mm
CŠ sujungimo tipassuvirinta
CŠ vamzdžio dydisDN20
Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.]0.37 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Galia [kW]25.0 kW
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto medžiagaEPP
Gylis be gaubto [mm]482 mm
Gylis su gaubtu [mm]482 mm
HEX šildymo išardomi1.4404
HEX šildymo lituotiBrazed copper
Izoliavimo medžiagaEPP
Jutiklio tipo šilumos matuoklistiesioginis
Kategorijos pavadinimasNepriklausomos šildymo sistemosšilumos punktai
KonstrukcijaTvirtinama prie sienos
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionDSA1 MINI-DLR025-H0__IL
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]25 bar
Pakuotės aukštis [mm]620 mm
Pakuotės gylis [mm]800 mm
Pakuotės plotis [mm]1200 mm
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
PED kategorija§ 4.3
Plotis be gaubto [mm]880 mm
Plotis su gaubtu [mm]880 mm
Prijungimo kryptisRight
Prijungimo kryptis, pirminėLeft
Product line32
Produkto tipasDSA 1 MINI
Produktų grupėŠilumos punktai
Punkto versijaIlmenau, 10.2
SavybėsIlmenau_10.2_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
Šildymo HEX tipasXB12L-1-16
Šildymo jungčių matmuoDN25
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasFlanšas
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]1
Šildymo vamzdžio dydisDN25
Slėgio perkryčio reguliatoriusAVQM
Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.]20 bar
Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.]3 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]25 bar
Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.]1.43 m³/h
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]0.40 m³/h
Srovė [A] [Maks.]2.0 A
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]130 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris70 Kilogram
Grynasis svoris50 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162740279