Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Šilumos punktai, DSA 1 MINI, Biomasė, HT_EM_IT, 75 kW

146B5449

BIOMASS_HT_EM_IT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 16, SV 3bar INAIL

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating
Aukštis be gaubto [mm]856 mm
Aukštis su gaubtu [mm]856 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuoG1"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisDN25
Delta P antrinis [bar.] [Maks.]0.21 bar
Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.]0.56 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Galia [kW]75.0 kW
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto medžiagaEPP
Gylis be gaubto [mm]482 mm
Gylis su gaubtu [mm]482 mm
HEX šildymo išardomi1.4404
HEX šildymo lituotiBrazed copper
Izoliavimo medžiagaEPP
Jutiklio tipo šilumos matuoklisGilzė
Kategorijos pavadinimasNepriklausomos šildymo sistemosšilumos punktai
KonstrukcijaTvirtinama prie sienos
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU075-HS025IT
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Pakuotės aukštis [mm]620 mm
Pakuotės gylis [mm]800 mm
Charakteristika
Vertė
Pakuotės plotis [mm]1200 mm
PatvirtinimasCE
PED kategorija§ 4.3
Plotis be gaubto [mm]680 mm
Plotis su gaubtu [mm]680 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line32
Produkto tipasDSA 1 MINI
Produktų grupėŠilumos punktai
Punkto versijaBiomasė, HT_EM_IT
SavybėsBIOMASS_HT_EM_IT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 16, SV 3bar INAIL
Šildymo HEX tipasXB12H-1-60
Šildymo jungčių matmuoRp1 1/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]1
Šildymo vamzdžio dydisDN32
Slėgio perkryčio reguliatoriusAVQM
Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.]12 bar
Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.]3 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]16 bar
Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.]3.54 m³/h
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]2.46 m³/h
Srovė [A] [Maks.]2.0 A
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris80 Kilogram
Grynasis svoris60 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris286.46 Liter
EAN/UPC5715162742334