Šilumos punktai, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomasė, LT_EM_DE, 40 kW
146B5462
BIOMASS_LT_EM_DE: EM Sonometer incl., primary left/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV
146B5462
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Aukštis be gaubto [mm] | 988 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 988 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | G1" |
| CŠ sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | DN20 |
| Delta P antrinis [bar.] [Maks.] | 0.22 bar |
| Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.] | 0.52 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Galia [kW] | 40.0 kW |
| Gamintojo pavadinimas | Danfoss |
| Gaubto medžiaga | EPP |
| Gylis be gaubto [mm] | 482 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 482 mm |
| HEX šildymo išardomi | 1.4404 |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| Izoliavimo medžiaga | EPP |
| Jutiklio tipo šilumos matuoklis | tiesioginis |
| Kategorijos pavadinimas | Nepriklausomos šildymo sistemosšilumos punktai |
| Konstrukcija | Tvirtinama prie sienos |
| Leistina temperatūra [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO040-LS015DE |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 6 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 620 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 800 mm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakuotės plotis [mm] | 1200 mm |
| Patvirtinimas | CE |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Plotis be gaubto [mm] | 875 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 875 mm |
| Prijungimo kryptis | Left |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Top |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | DSA 1 MINI Micro Grid |
| Produktų grupė | Šilumos punktai |
| Punkto versija | Biomasė, LT_EM_DE |
| Savybės | BIOMASS_LT_EM_DE: EM Sonometer incl., primary left/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV |
| Šildymo HEX tipas | XB12H-1-36 |
| Šildymo jungčių matmuo | Rp1" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 |
| Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.] | 1 |
| Šildymo vamzdžio dydis | DN25 |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | AVQM |
| Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.] | 12 bar |
| Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.] | 3 bar |
| Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.] | 16 bar |
| Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.] | 2.14 m³/h |
| Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.] | 0.98 m³/h |
| Srovė [A] [Maks.] | 2.0 A |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 70 Kilogram |
| Grynasis svoris | 50 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 412.526 Liter |
| EAN/UPC | 5715162742204 |