Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A347), Tipas 1

145F4495

Produkto tipas: VXe Solo HWS (A347), Tipas 1, 16 bar, 120 °C

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Aukštis be gaubto [mm]932 mm
Aukštis su gaubtu [mm]932 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Galia [kW]20.0 kW
Gaubto medžiagaPolypropylene
Grindų šildymo kontūras – siurblio prekės ženklasGrundfos
Grindų šildymo kontūras – siurblio tipasUPM3 Auto 15-70 130
Gylis be gaubto [mm]315 mm
Gylis su gaubtu [mm]315 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
Izoliavimo medžiagaPolypropylene
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasECL 310 / A347
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasElektroninis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasvidinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV talpos kontūras – reguliavimasECL 310 + Pump
Charakteristika
Vertė
KV talpos kontūras – siurblio prekės ženklasGrundfos
KV talpos kontūras – siurblio tipasUPM3 Auto 15-70 130
Material DescriptionVXe Solo HWS ECL310/A347 Type1
Material Description (Short TeVXe Solo HWS (A347), Type 1
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Plotis be gaubto [mm]550 mm
Plotis su gaubtu [mm]550 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasVXe Solo HWS (A347)
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsVXe Solo HWS ECL310/A347 Type1
Šildymo galia [kW]20 kW
Šildymo HEX tipasXB06H-1 26
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310 / A347
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegrated in control valve
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris40 Kilogram
Grynasis svoris38 Kilogram
Tūris173.91 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424685539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm