Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A237), Tipas 2

145F0610

Tipas: VXe Solo HWS (A237), Tipas 2, 16 bar, 120 °C
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: VXe Solo HWS (A237)

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Galia [kW]30.0 kW
HEX šildymo lituotiBrazed copper
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasECL 310 + pump
Material DescriptionVXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Prijungimo kryptisApačia
Charakteristika
Vertė
Product line33
Produkto tipasVXe Solo HWS (A237)
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2
SavybėsVXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2
Šildymo HEX tipasXB06H-1 40
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris39 Kilogram
Grynasis svoris37 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris173.91 Liter
EAN/UPC5702424590406