Tipas 1
145F4168
Tipas 1, 16 bar, 110 °C
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: VX Solo II HWS, without controller
145F4168
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Galia [kW] | 20.0 kW |
| HEX šildymo išardomi | AISI 316 |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| Material Description | VX Solo II HWS, type 1 + STW W/O ECL |
| Mixing circuit - control | AHQM / AMV |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Prijungimo kryptis | Viršus ir apačia |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | VX Solo II HWS, without controller |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 1 |
| Savybės | VX Solo II HWS, without ECL, Type 1, with safety function |
| Šildymo HEX tipas | XB06H-1 26 |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | No Controller |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 110 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 45 Kilogram |
| Grynasis svoris | 43 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511411 |