Tipas 1, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310 & AVQM 15/AMV10
004U8655
Tipas 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: VX Solo II HWS OP, without key
004U8655
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Aukštis be gaubto [mm] | 760 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 760 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G išor. sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Galia [kW] | 20.0 kW |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Gaubto pasirinkimas | Įtraukta |
| Gylis be gaubto [mm] | 250 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 380 mm |
| HEX šildymo išardomi | AISI 316 |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| Izoliavimo medžiaga | Vamzdžio izoliacija |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Elektroninis |
| KV buitinėms reikmėms siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| KV siurblio tipas | UPM3 |
| KV talpos kontūras – reguliavimas | No control |
| Material Description | VX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR |
| Mixing circuit - control | ECL 310 / AVQM / AMV |
| Namų ūkių skaičius [Maks.] | 1 |
| Namų ūkių skaičius [Min.] | 1 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 3 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 420 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 620 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 840 mm |
| Papildoma informacija | GaubtasApsauginis vožtuvas |
| Pastabos | Indir. HE, without pump |
| Plotis be gaubto [mm] | 440 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 500 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | VX Solo II HWS OP, without key |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 1 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | „Danfoss“ punktas VX Solo HWS OP ECL310 Tipas 1 su izoliacija 20KW |
| Šildymo galia [kW] | 20 kW |
| Šildymo HEX tipas | XB06H-1 26 |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 & AVQM 15/AMV10 |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar] | 38 bar |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integruotas |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 110 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 40 Kilogram |
| Grynasis svoris | 38 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |