Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II HWS (A337), Tipas 2

145F5065

Tipas: VX Solo II HWS (A337), Tipas 2, 16 bar, 120 °C

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Aukštis be gaubto [mm]861 mm
Aukštis su gaubtu [mm]861 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Galia [kW]30.0 kW
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gylis be gaubto [mm]365 mm
Gylis su gaubtu [mm]380 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasECL 310 / A337
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasElektroninis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasvidinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV talpos kontūras – reguliavimasECL 310 + Pump
Charakteristika
Vertė
KV talpos kontūras – siurblio prekės ženklasGrundfos
KV talpos kontūras – siurblio tipasUPM3 Auto 15-70 130
Material DescriptionVX-Solo II HWS ECL310/A337TYP2 w/oHEpump
Material Description (Short TeVX Solo II HWS, Type 2, ECL 310/A337, w/o HE pump
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Plotis be gaubto [mm]525 mm
Plotis su gaubtu [mm]550 mm
Prijungimo kryptisViršus ir apačia
Prijungimo kryptis, pirminėTop and bottom
Product line33
Produkto tipasVX Solo II HWS (A337)
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šildymo HEX tipasXB06H-1 40
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310 / A337
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegrated in control valve
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris40 Kilogram
Grynasis svoris38 Kilogram
Tūris219.555 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162603482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm