Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tipas 1, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310
144H3735
Produkto tipas: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tipas 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3735
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Aukštis be gaubto [mm] | 890 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 1" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø28 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto pasirinkimas | Be |
| Gylis be gaubto [mm] | 400 mm |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| KV talpos kontūras – reguliavimas | No control |
| Material Description | Compact 28 VX-FI HWS, 1 STW |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis be gaubto [mm] | 905 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Bottom + option for top conn |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Termix Compact 28 VX-FI HWS |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 1 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Compact 28 VX-FI HWS, 1 STW |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Compact 28 VX-FI HWS, 1 STW |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 1b2feb6b-38ec-4eb9-9e1b-591af809ce7e |
| Šildymo HEX tipas | T137H-1 16 G1"*20 H |
| Šildymo jungčių matmuo | 1" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø28 |
| Teikimo įtampa [V] | 230.0 V |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 120 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 60 Kilogram |
| Grynasis svoris | 59 Kilogram |
| Tūris | 2.896 Hectoliter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628245669 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |