Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tipas 2, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10
144H2016
Produkto tipas: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tipas 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10
144H2016
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Aukštis be gaubto [mm] | 890 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 1" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø28 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto pasirinkimas | Be |
| Gylis be gaubto [mm] | 400 mm |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| KV talpos kontūras – reguliavimas | TWA-A NC+ RA-C 20 |
| Material Description | Compact 28 VX-FI HWS, Typ 2 VM2/AVP-Fm/B |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis be gaubto [mm] | 905 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Termix Compact 28 VX-FI HWS |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 2 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tipas 2, AVP-F, VM + AMV 10 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Compact 28 VX-FI HWS, Typ 2 VM2/AVP-Fm/B |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 16803acb-36f3-457d-a610-424650139b0d |
| Šildymo HEX tipas | T137H-1 30 G1"*20 H |
| Šildymo jungčių matmuo | 1" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10 |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø28 |
| Teikimo įtampa [V] | 230.0 V |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 120 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 60 Kilogram |
| Grynasis svoris | 59 Kilogram |
| Tūris | 289.6 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561210623 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |