Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tipas 1, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310 & AVQM 15 kvs 2.5/AMV10

144H2006

Produkto tipas: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tipas 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & AVQM 15 kvs 2.5/AMV10

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Aukštis be gaubto [mm]890 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ28
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto pasirinkimasBe
Gylis be gaubto [mm]400 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
KV talpos kontūras – reguliavimasTWA-A NC+ RA-C 20
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWS, Typ 1 AVQM m/Behäl
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]905 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix Compact 28 VX-FI HWS
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsTermix Compact 28 VX-FI HWS, Tipas 1, AVQM + AMV 10
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasCompact 28 VX-FI HWS, Typ 1 AVQM m/Behäl
SCIP dokumentacijos Nr.e8a5624f-e776-4189-afe2-1ee2143f85f2
Šildymo HEX tipasT137H-1 16 G1"*20 H
Šildymo jungčių matmuo1"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310 & AVQM 15 kvs 2.5/AMV10
Šildymo vamzdžio dydisØ28
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris60 Kilogram
Grynasis svoris59 Kilogram
Tūris289.6 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706561210463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm