VXi Solo HWP
145F4189
Produkto tipas: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C
145F4189
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Aukštis be gaubto [mm] | 980 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 980 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Galia [kW] | 15.0 kW |
| Gaubto medžiaga | Polypropylene |
| Gylis be gaubto [mm] | 360 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 360 mm |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Izoliavimo medžiaga | Polypropylene |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | External control |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| Material Description | VXi Solo XB06L24 ECL120 Std |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description (Short Te | VXi Solo HWP, ECL120, HB06L-1 24, Std. |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 6 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Plotis be gaubto [mm] | 550 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 550 mm |
| Prijungimo kryptis | Viršus ir apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Top and bottom |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | VXi Solo HWP |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | L24 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | VXi Solo XB06L24 ECL120 Std |
| Šildymo HEX tipas | XB06L-1 24 |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| Šildymo siurblio tipas | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Šildymo sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 120 |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | AVP-F |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 120 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 38 Kilogram |
| Grynasis svoris | 36 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |