Danfoss logo
VXi Solo HOFOR

VXi Solo HWP

145F4183

Produkto tipas: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Aukštis be gaubto [mm]980 mm
Aukštis su gaubtu [mm]980 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Galia [kW]15.0 kW
Gaubto medžiagaPolypropylene
Gylis be gaubto [mm]360 mm
Gylis su gaubtu [mm]360 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
Izoliavimo medžiagaPolypropylene
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasExternal control
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasišorinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
Material DescriptionVXi Solo XB06H16 ECL120 HOFOR
Charakteristika
Vertė
Material Description (Short TeVXi Solo HWP, ECL120, HB06H-1 16, HOFOR
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Plotis be gaubto [mm]550 mm
Plotis su gaubtu [mm]550 mm
Prijungimo kryptisViršus ir apačia
Prijungimo kryptis, pirminėTop and bottom
Product line33
Produkto tipasVXi Solo HWP
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasH16
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsVXi Solo XB06H16 ECL120 HOFOR
Šildymo HEX tipasXB06H-1 16
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo siurblio prekės ženklasGrundfos
Šildymo siurblio tipasUPM3 Auto 15-70 130
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 120
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Slėgio perkryčio reguliatoriusAVP-F
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris38 Kilogram
Grynasis svoris36 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162519905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm