VX Solo II HWP (A247), Tipas 1
145F4141
Tipas: VX Solo II HWP (A247), Tipas 1, 16 bar, 110 °C, AHQM 15
145F4141
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Aukštis be gaubto [mm] | 818 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 861 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 10 |
| DHW Control valve | AHQM 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.60 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Galia [kW] | 20.0 kW |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Gylis be gaubto [mm] | 365 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 380 mm |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Izoliavimo medžiaga | EPDM |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | ECL 310 / A347 |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Elektroninis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| Material Description | VX-Solo II HWP ECL310/A347 TYP1 KR+ |
| Material Description (Short Te | VX Solo II HWP (A247), TYPE 1 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 6 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 420 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 620 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 840 mm |
| Papildoma informacija | Gaubtas |
| Plotis be gaubto [mm] | 525 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 550 mm |
| Prijungimo kryptis | Viršus ir apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Top and bottom |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | VX Solo II HWP (A247) |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 1 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | VX-Solo II HWP ECL310/A347 Tipas 1, 2x AHQM, su Gaubtu |
| Šildymo galia [kW] | 20 kW |
| Šildymo HEX tipas | XB06H-1 26 |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| Šildymo siurblio tipas | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Šildymo sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 / A247 |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar] | 38 bar |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integrated in control valve |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 110 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 40 Kilogram |
| Grynasis svoris | 38 Kilogram |
| Tūris | 225.781 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279483673 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |