Danfoss logo
Substation type VX Solo II HWP with ECL Comfort 210 with application A247

VX Solo II HWP (A247), Tipas 1

004U8562

Produkto tipas: VX Solo II HWP (A247), Tipas 1, 16 bar, 110 °C, AHQM 15

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Aukštis be gaubto [mm]861 mm
Aukštis su gaubtu [mm]861 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Galia [kW]20.0 kW
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gylis be gaubto [mm]365 mm
Gylis su gaubtu [mm]380 mm
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasECL210 / A247
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasElektroninis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasišorinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
Material DescriptionVX-Solo II HWP typ1 ECL310/A247.1b Haube
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 1, ECL 310/A247, Cover
Namų ūkių skaičius [Maks.]1
Charakteristika
Vertė
Namų ūkių skaičius [Min.]1
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Pakuotės aukštis [mm]420 mm
Pakuotės gylis [mm]620 mm
Pakuotės plotis [mm]840 mm
Papildoma informacijaGaubtasSaugos funkcija
Plotis be gaubto [mm]525 mm
Plotis su gaubtu [mm]550 mm
Prijungimo kryptisViršus ir apačia
Prijungimo kryptis, pirminėTop and bottom
Product line33
Produkto tipasVX Solo II HWP (A247)
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsVX Solo II HWP tipas 1 su ECL 210/A247 ir saugos funkcija
Šildymo HEX tipasXB06H-1 26
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo siurblio prekės ženklasGrundfos
Šildymo siurblio tipasUPM3 Auto 15-70 130
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310 / A247
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar]38 bar
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegrated in control valve
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris40 Kilogram
Grynasis svoris38 Kilogram
Tūris219.555 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162510964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm