VX Solo II H2WP (A260), Tipas 2
145F4149
Produkto tipas: VX Solo II H2WP (A260), Tipas 2, 16 bar, 110 °C
145F4149
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Aukštis be gaubto [mm] | 818 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 861 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Galia [kW] | 30.0 kW |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Grindų šildymo kontūras – siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| Grindų šildymo kontūras – siurblio tipas | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Gylis be gaubto [mm] | 365 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 380 mm |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX šildymo išardomi | AISI 316 |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Izoliavimo medžiaga | EPDM |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | External control |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| Material Description | VX-Solo II H2WP ECL310/A260 |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H2WP (A260), TYPE2, STW |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 6 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 420 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 800 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 840 mm |
| Papildoma informacija | 2 x saugos funkcijaGaubtas |
| Plotis be gaubto [mm] | 650 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 700 mm |
| Prijungimo kryptis | Viršus ir apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Top and bottom |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | VX Solo II H2WP (A260) |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 2 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | VX-Solo II H2WP ECL310/A260 Tipas 2, AVPB-F, su gaubtu ir 2 x STW |
| Šildymo galia [kW] | 30 kW |
| Šildymo HEX tipas | XB06H-1 40 |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| Šildymo siurblio tipas | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Šildymo sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 210 / A260 |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar] | 38 bar |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | AVPB-F |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 110 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 45 Kilogram |
| Grynasis svoris | 43 Kilogram |
| Tūris | 399.543 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279483598 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |