Danfoss logo
VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WP (A260), Tipas 1

145F4146

Produkto tipas: VX Solo II H2WP (A260), Tipas 1, 16 bar, 110 °C

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Aukštis be gaubto [mm]818 mm
Aukštis su gaubtu [mm]861 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Galia [kW]20.0 kW
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Grindų šildymo kontūras – siurblio prekės ženklasGrundfos
Grindų šildymo kontūras – siurblio tipasUPM3 Auto 15-70 130
Gylis be gaubto [mm]365 mm
Gylis su gaubtu [mm]380 mm
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX šildymo išardomiAISI 316
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
Izoliavimo medžiagaEPDM
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasExternal control
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasišorinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
Material DescriptionVX-Solo II H2WP ECL310/A260 TYP1 KR+ STW
Material Description (Short TeVX Solo II H2WP (A260), TYPE 1, STW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Pakuotės aukštis [mm]420 mm
Pakuotės gylis [mm]800 mm
Pakuotės plotis [mm]840 mm
Papildoma informacijaGaubtasSaugos funkcija
Plotis be gaubto [mm]650 mm
Plotis su gaubtu [mm]700 mm
Prijungimo kryptisViršus ir apačia
Prijungimo kryptis, pirminėTop and bottom
Product line33
Produkto tipasVX Solo II H2WP (A260)
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsVX-Solo II H2WP ECL310/A260 Tipas 1, AVPB-F, su gaubtu ir STW
Šildymo galia [kW]20 kW
Šildymo HEX tipasXB06H-1 26
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo siurblio prekės ženklasGrundfos
Šildymo siurblio tipasUPM3 Auto 15-70 130
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 210 / A260
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar]38 bar
Slėgio perkryčio reguliatoriusAVPB-F
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris45 Kilogram
Grynasis svoris43 Kilogram
Tūris399.543 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5714279483628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm