Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A266), Tipas 2

145G4479

Produkto tipas: VX Solo 22 (A266), Tipas 2, 16 bar, 120 °C, VS2 15

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Aukštis be gaubto [mm]1037 mm
Aukštis su gaubtu [mm]1037 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 150
DHW Control valveVS2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Galia [kW]44.0 kW
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gylis be gaubto [mm]370 mm
Gylis su gaubtu [mm]400 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo1"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasECL 310 / A266
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasElektroninis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasvidinis sriegis
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ22
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M40 310/266 ISO Køge
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 2, ECL 310/A266
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Plotis be gaubto [mm]545 mm
Plotis su gaubtu [mm]600 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasVX Solo 22 (A266)
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šildymo HEX tipasXB37M-1 40
Šildymo jungčių matmuo1"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo siurblio prekės ženklasGrundfos
Šildymo siurblio tipasUPM3 Auto 15-70 130
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310 / A266
Šildymo vamzdžio dydisØ22
Slėgio perkryčio reguliatoriusAVP-F
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris52 Kilogram
Grynasis svoris50 Kilogram
Tūris390.142 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162535295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm