Danfoss logo
VX 1-2-3 110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110 + ECL 210

Termix VX, Tipas 3, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 210

144B3930

Produkto tipas: Termix VX, Tipas 3, 16 bar, 120 °C, ECL 210

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Aukštis be gaubto [mm]750 mm
Aukštis su gaubtu [mm]800 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Gylis be gaubto [mm]360 mm
Gylis su gaubtu [mm]430 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX-3 R¾*110/ECL/UPM3 T24H/ECL 210
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]505 mm
Plotis su gaubtu [mm]540 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix VX
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsTermix VX-3 Skaid. įsk. UPM3 siurblį ir ECL 210/A237*
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasVX-3 R¾*110/ECL/UPM3 T24H/ECL 210
SCIP dokumentacijos Nr.3baf3109-770f-4d7a-aaa5-6f5fe534d501
Šildymo HEX tipasT24-1 28 G3/4"*20 H
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis + delta proporcinis valdymas
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 210
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris40 Kilogram
Grynasis svoris39 Kilogram
Tūris159.84 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706560906169
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm