Termix VX FI, Tipas 3, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310
144H3136
Produkto tipas: Termix VX FI, Tipas 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3136
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Aukštis be gaubto [mm] | 800 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 800 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Gaubto pasirinkimas | Pasirenkama |
| Gylis be gaubto [mm] | 375 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 430 mm |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.6 m³/h |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix VX-3 Latvia |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis be gaubto [mm] | 530 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 540 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Termix VX FI |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 3 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Termix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237* |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Termix VX-3 Latvia |
| SCIP dokumentacijos Nr. | df34fd92-3f13-44cb-8944-8e7eabc4e17c |
| Šildymo HEX tipas | XB06H-1 40 G3/4" HP |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis + delta proporcinis valdymas |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Teikimo įtampa [V] | 230.0 V |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 120 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 40 Kilogram |
| Grynasis svoris | 39 Kilogram |
| Tūris | 0.159 Cubic meter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561963130 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |