Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Tipas 2, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310

144H3135

Produkto tipas: Termix VX FI, Tipas 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Aukštis be gaubto [mm]800 mm
Aukštis su gaubtu [mm]800 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasPasirenkama
Gylis be gaubto [mm]375 mm
Gylis su gaubtu [mm]430 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.0 m³/h
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VX-2 Latvia
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]530 mm
Plotis su gaubtu [mm]540 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix VX FI
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsTermix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTermix VX-2 Latvia
SCIP dokumentacijos Nr.7fe9fea6-2764-49ff-84d5-035b66c94d04
Šildymo HEX tipasXB06H-1 26 G3/4" HP
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis + delta proporcinis valdymas
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris40 Kilogram
Grynasis svoris39 Kilogram
Tūris0.159 Cubic meter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706561963123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm