Danfoss logo
VX-1 Retur/RAVK/Alpha2L/C.Iso

Termix VX FI, Tipas 1, Šildymo valdiklio pavadinimas: RAVK

144H0700

Produkto tipas: Termix VX FI, Tipas 1, 10 bar, 120 °C, RAVK

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Aukštis be gaubto [mm]800 mm
Aukštis su gaubtu [mm]800 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasPasirenkama
Gylis be gaubto [mm]375 mm
Gylis su gaubtu [mm]430 mm
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX-1 Retur/RAVK/Alpha2L/C.Iso
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]530 mm
Plotis su gaubtu [mm]540 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix VX FI
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsTermix VX-1 Skaid. įsk. UPM3 siurblį ir RAVK
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasVX-1 Retur/RAVK/Alpha2L/C.Iso
SCIP dokumentacijos Nr.9cf27e39-7477-45b4-a088-6b780206311b
Šildymo HEX tipasXB06H-1 16 G3/4" HP
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasTermostatinis + delta proporcinis valdymas
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasRAVK
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris30 Kilogram
Grynasis svoris29 Kilogram
Tūris0.159 Cubic meter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706560979040
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm