Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310

144H3861

Produkto tipas: Termix Compact 28 VX-FI, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Aukštis be gaubto [mm]890 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ28
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto pasirinkimasNe
Gylis be gaubto [mm]400 mm
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasNo Controller
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasExternal control
Material DescriptionCompact 28 VX-FI Typ FBH
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]905 mm
Prijungimo kryptisApačia + viršutinės prijungimo vietos galimybė
Prijungimo kryptis, pirminėTop & Bottom
Product line33
Produkto tipasTermix Compact 28 VX-FI
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasN/A
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsCompact 28 VX-FI Typ FBH
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasCompact 28 VX-FI Typ FBH
SCIP dokumentacijos Nr.50432103-d0db-42f1-9680-cf813a19a5d6
Šildymo HEX tipasT137H-1 36 G1"*20 H
Šildymo jungčių matmuo1"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdžio dydisØ28
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris60 Kilogram
Grynasis svoris59 Kilogram
Tūris289.6 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715628255460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm